피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
BNK1404-3RRG0+530LC3Y
THK
이송나사
볼나사
볼나사
축표준재고품
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_bs_assembly/bnk_asmtab.prj},{NB=BNK1404-3RRG0+530LC3Y(240.5)},{MN1=BNK1404-3},{MN=BNK1404-3RRG0+530LC3Y},{MN2=G0+530LC3Y},{QZ=},{TS=RR},{PN=240.5},{FS=},{SS=},{NBT=},{SD=14},{LD=4},{L1=448.000},{L=33.000},{LX=0.000},{X3=27.000},{PPATH=bnk_asmtpl.prj},{L3=530},{AC=C3},{AXC=G0},{MNX=BNK1404-3RRG0+530LC3Y}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN1
호칭형번
BNK1404-3
BNK1404-3
MN
호칭형번
BNK1404-3RRG0+530LC3Y
BNK1404-3RRG0+530LC3Y
MN2
G0+530LC3Y
G0+530LC3Y
QZ
QZ윤활장치
-
-
TS
방진대책
씰없음
씰없음
PN
너트 위치
mm
값 입력 PN
너트 위치
mm
cm
inch
ft
확인
FS
서포트 유니트(고정측)
-
EK 12 (각형)
FK12 (원형)
BK 12 (각형)
-
EK 12 (각형)
FK12 (원형)
BK 12 (각형)
SS
서포트 유니트(지지측)
-
EF12 (각형)
FF12 (원형)
BF 12 (각형)
-
EF12 (각형)
FF12 (원형)
BF 12 (각형)
NBT
너트 브라켓
-
-
L3
Overall length
530
530
mm
AC
정도기호
C3
C3
AXC
클리어런스 기호
G0
G0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도