您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
BB20-2GD
Tsubakimoto Chain Co.
凸轮离合器
BB Series
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/cam_clutch/bb_series/bb_2gd_series.prj},{NB=BB20-2GD},{MN=BB20-2GD},{TC=61},{OI=3000},{OO=1600},{DT=0.055},{A=19},{B=47},{C=20},{D=42.35},{R=1.0},{W=150},{BCR=8950},{BCOR=5090},{DPT=0.700},{D2=14.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
BB20-2GD
BB20-2GD
MN
Model No.
BB20-2GD
BB20-2GD
TC
Torque Capacity
61
61
Nm
OI
Max. Overrunning - Inner Race
3000
3000
r/min
OO
Max. Overrunning - Outer race
1600
1600
r/min
DT
Drag Torque
0.055
0.055
Nm
A
Outer ring width
19
19
mm
B
Outer ring diameter
47
47
mm
C
Bore Diameter
20
20
mm
D
Inlay diameter
42.35
42.35
mm
R
Chamfer
1.0
1.0
mm
W
Weight
150
150
g
BCR
Bearing Loads - Cr
8950
8950
N
BCOR
Bearing Loads - Cor
5090
5090
Ns
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸