您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
LPE100LK1
Tsubakimoto Chain Co.
直线作动机
动力缸
动力缸 - ECO 系列
平行型
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/linear_actuator/power_cylinder/power_cylinder_echo_series/parallel_type/lpe1000l_asmtab.prj},{NB=LPE100LK1},{T=100 : 1000N (10.2kgf)},{SP=L : 90 / 100 / 110},{S=1},{ARMS=},{INFO=INFO TXT},{OPTOF=},{OPB=},{PPATH=lpe100l/lpe100l_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
T
推力
100 : 1000N (10.2kgf)
SP
速度
L : 90 / 100 / 110
S
冲程
1: 100mm
2: 200mm
3: 300mm
4: 400mm
5: 500mm
6: 600mm
1: 100mm
2: 200mm
3: 300mm
4: 400mm
5: 500mm
6: 600mm
ARMS
防止活塞杆反转/电磁传感器
无标记: 无
M:防止活塞杆反转
MS:防止活塞杆旋转+电磁传感器
无标记: 无
M:防止活塞杆反转
MS:防止活塞杆旋转+电磁传感器
INFO
信息
Information
INFO TXT
OPTOF
OP: 接头类型
无标记: 无
I: I 型接头
U: U 型接头
无标记: 无
I: I 型接头
U: U 型接头
OPB
OP:波纹软管
无标记: 无
J:波纹软管
无标记: 无
J:波纹软管
CNSORDERNO
订购号
LPE100LK1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸