피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
6824212
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6824212.prj},{NB=6824212},{BMENB=6824212},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/3b/6824212.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b2/3b/6824212.png},{DESCSHORT=piconet Extension Module for IP-Link, Single Channel Serial Interface 0…20 mA (T},{DESCLONG=piconet Extension Module for IP-Link, Single Channel Serial Interface 0…20 mA (TTY), Serial interface 0…20 mA (TTY), 1‐channel, Parameterizable functions, Supported via I/O‐ASSISTANT 2, Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67},{EAN=4047101179378},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SNNE-10S-0003},{BUS=Nein},{VGB=StKu},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6824212
DESCSHORT
Short Description
piconet Extension Module for IP-Link, Single Channel Serial Interface 0…20 mA (T
DESCLONG
Long Description
piconet Extension Module for IP-Link, Single Channel Serial Interface 0…20 mA (TTY), Serial interface 0…20 mA (TTY), 1‐channel, Parameterizable functions, Supported via I/O‐ASSISTANT 2, Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67
EAN
4047101179378
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SNNE-10S-0003
BUS
piconet_prm_cad_bus
Nein
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기