SCR 16 05 200 C7 FSU T4 D P0
Unimotion
Support program
Linear technology
Ball screws
Ball screws with right-hand thread
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/ball_screws/ball_screws_right_thread/diameter16_asmtab.prj},{NB=SCR 16 05 200 C7 FSU T4 D P0(0-0-0-0)},{MODEL=SCR 16},{LD=5},{LDX=5,10,16},{TL=200.0},{LMIN=66.0},{LMAX=3000.0},{LINFO=l16_info.png},{TC=C7},{ML=0},{SAL=0.0},{MR=0},{SAR=0.0},{SAINFO=sa16_info.png},{BN=FSU T4},{BL=P0},{MD=D},{KONM=1.33},{KONMM=0.268},{D=16},{D2=13.4},{DW=3.175},{VERS=4},{M=M10x1},{PPATH=../dimeter_8mm/diameter16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Series
SCR 16
LD
Lead
5
10
16
5
10
16
mm
TL
Total length
mm
값 입력 TL
Total length
mm
cm
inch
ft
확인
LINFO
Length INFO
TC
Tolerance class
C7
C5
C7
C5
ML
Machining left
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
05BF10
05BF10
05FF10
05FF10
05BF12
05BF12
05FF12
05FF12
05BF12Z
05BF12Z
05FF12Z
05FF12Z
06BF10
06BF10
06FF10
06FF10
06BF12
06BF12
06FF12
06FF12
03FK10
03FK10
03BK10
03BK10
03FK12
03FK12
03BK12
03BK12
04FK10
04FK10
04BK10
04BK10
04FK12
04FK12
04BK12
04BK12
SAL
Soft annealing left
mm
MR
Machining right
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
03BK10
03BK10
03FK10
03FK10
04BK10
04BK10
04FK10
04FK10
05BF10
05BF10
05FF10
05FF10
06BF10
06BF10
06FF10
06FF10
03BK12
03BK12
03FK12
03FK12
04BK12
04BK12
04FK12
04FK12
05BF12Z
05BF12Z
05BF12
05BF12
05FF12Z
05FF12Z
05FF12
05FF12
06BF12
06BF12
06FF12
06FF12
SAR
Soft annealing right
mm
SAINFO
Soft annealing INFO
BN
Ball nut
FSU T4 ✔
FSU T4
FSU T4
0 : Without
0 : Without
RSU T4
RSU T4
RSY T4
RSY T4
BL
Backlash
P0 : Standard (max. 0,08 mm)
PR : Reduced (max. 0,04 mm)
P0 : Standard (max. 0,08 mm)
PR : Reduced (max. 0,04 mm)
MD
Mounting direction
Flange right ✔
Flange right
Flange right
Flange left
Flange left
D
Nominal diameter (d)
16
mm
D2
Root diameter (d2)
13.4
mm
DP
Ball center-to-center diameter (dp)
16.5
mm
DW
Ball diameter (dw)
3.175
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.534
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도