??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
6.82.126
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Niveau
D1
Durchmeßer
125 mm
D2
Durchmeßer
92 mm
D4
Durchmeßer
9 mm
Z1
Länge
78 mm
Z2
Höhe
290 mm
Z4
Breite
158 mm
E
Höhe
107 mm
H
Höhe
81 mm
P
Öffnungsdruck, max.
0.5 bar
CNSQUANTITY
Verpackung
4
CNSMASSEXACT
Gewicht
2400 g
INFO
Datenblatt
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung