??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
VB
Bezeichnung
Schneidbuchse
KB
Kurzbez.
MIC
D1
Außen-Ø m5
mm
D2
Schneid-Ø +0.02
mm
输入参数值: D2
Schneid-Ø +0.02
mm
cm
inch
ft
D3
Freibohrung max.
mm
D4
Bund-Ø -0.25
mm
L1
Länge +0.5
mm
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
mm
L3
Bundlänge +0.25
5 mm
MAT
Werkstoff
HWS
HRC
Härte
58 - 60 HRC
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注