??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FB 75
A
100 mm
B
73.5 mm
C
20 mm
D
14 mm
E
12 mm
D1
40 mm
D2
15 mm
D3
9 mm
D4
18 mm
D5
11 mm
BX
73.500 mm
D3X
9.000 mm
D5X
11.000 mm
VERS
2.000 mm
COD
FB75
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione