FC 75A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV2400
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_2400/fc_a.prj},{NB=FC 75A},{CODICE=FC 75A},{A=122},{B=73.5},{C=-},{D=-},{E=16},{D1=80},{D2=75.5},{D3=11},{BX=73.500},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=11.000},{COD=FC75A},{R=2.500},{VERS=2.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{KDM1=4.773}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FC 75A
A
122
mm
B
73.5
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
16
mm
D1
80
mm
D2
75.5
mm
D3
11
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸