??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
620 mm
H
Höhe
899 mm
A
Auslage
1449 mm
OF
Oberfläche innen
2.2 m^2
G
Masse
12.35 kg
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques