??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
IM
Innenmaße
820/1320
Z
Zwischenstück
500 mm
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
880 mm
BI
Breite (Innen)
mm
BA
Breite (Außen)
1380 mm
L
Schenkellänge
214 mm
G
Masse
13.3 kg/Stck.
OF
Oberfläche innen
3.59 m^2
QS
Querschnitt
0.94 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión