您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Ausstattung - DEPESHYSAB
Vigour
Ausstattung
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/ausstattung/depeshysab_p86.prj},{NB=Ausstattung - DEPESHYSAB},{KBN=DEPESHYSAB},{NAME=DEPESHYSAB_P86},{INAME=DEPESHYSAB_P86},{SHA256=W9nTFSieH7WWVKv08y38R+EmfRSW/4EluGkikcW4JuU=},{ATTR1=Ausstattung},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/104/104987/stp/0/DEPESHYSAB_P86.stp},{ATTR3=I1SA-Z},{ATTR4=Sonstige sanitäre Ausstattung},{ATTR33=Sonstige sanitäre Ausstattung},{ATTR54=für barrierefreie Einrichtungen geeignet},{ATTR56=Rechteck},{ATTR58=derby plus},{DESCRIPTION=Hygienebeutelspender und Abfallbehälter},{ATTR68=350.0},{ATTR83=edelstahl, matt geschliffen},{ATTR122=für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet},{ATTR130=102518},{ATTR131=VIGOUR},{ATTR134=750.0},{ATTR166=Boden / Wand},{ATTR174=DEPESHYSAB},{ATTR190=S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
KBN
DEPESHYSAB
ATTR33
Artikel-Gruppe
Sonstige sanitäre Ausstattung
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Hygienebeutelspender und Abfallbehälter
ATTR68
Breite
350.0
mm
ATTR83
Farbe
edelstahl, matt geschliffen
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet
GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
102518
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
750.0
mm
ATTR166
Montageart
Boden / Wand
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPESHYSAB
ATTR197
Tiefe
130.0
mm
ATTR207
Werkstoff
Edelstahl (1.4301)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews