18343
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD模型選擇
{voest/07_gleitplatten/07_01.prj},{NB=VA_Platte_18343},{IDENTNR=18343},{B=100},{L=200},{S=20},{L1=20},{L2=155},{L2X=155},{B1=60},{B1X=60},{F=C},{V=3},{H=20},{H1=10},{H2=3.535},{D=13.5},{D1=20},{H3=13},{R=2},{R1=5},{ZS=4 x M12},{GEWICHT=2.52},{CTN=84833080},{FIBRO1=2960.70.100.200},{FORD2=},{VDI=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
18343
18343
B
Width b
100
100
mm
L
Length L -0.1
200
200
mm
S
Thickness s ±0.025
20
mm
L1
Distance L1
20
20
mm
L2
Distance L2 ± 0.1
155
155
mm
B1
Distance b1 ± 0.1
60
60
mm
F
Style
C
C
D
H13
13.5
mm
D1
H13
20
mm
H3
+0.5
13
mm
R
2
mm
R1
5
mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
4 x M12
4 x M12
mm
GEWICHT
Weight
2.52
2.52
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸