您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
0143452009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带螺帽的管接头和带压力计的管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_mz.prj},{NB=0143452009},{BZ=0143452009},{VK=24-SC-L42-IM48-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 42},{RHR1=-},{D1=42.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L1=65.0},{L2=42.0},{SW1=60},{SW3=60},{I=28.0},{PAGE=176},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{IF1=5.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0143452009
0143452009
VK
為了指定
24-SC-L42-IM48-ES4
24-SC-L42-IM48-ES4
INFO
信息
产品目录
INFO3
管长规定
REIHE1
管道外径 d1
L 42
L 42
mm
RHR1
d1 x s
-
-
mm
PN
压力
PN 160
PN 160
bar
PB
压力
-
-
bar
GEWD2
螺纹 d2
M 48 x 2
M 48 x 2
L1
长度 l1 大约为
65.0
65.0
mm
L2
长度 l2
42.0
42.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
60
60
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
60
60
mm
I
螺纹长度 i
28.0
28.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸