??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
30 A
HOEHE
wysokość
75.00 mm
BREITE
szerokość
8.00 mm
TIEFE
głębokość
122.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
46.771 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Pobierz modele CAD
Previews