??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
30 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
150 A
HOEHE
wysokość
94.00 mm
BREITE
szerokość
20.00 mm
TIEFE
głębokość
130.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
165.070 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Pobierz modele CAD
Previews