??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
285-197
AAU733
Désignation
Borne de protection pour 2 conducteurs, 95 mm², vert-jaune
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
95.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
25 - 95 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
25 - 95 mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
35 - 35 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
BAC137
largeur de l'écartement
25.00 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
101.00 mm
BAA018
Longueur
107.00 mm
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
vert-jaune
GEWICHT
Poids
309.278 g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
AAO663
GTIN
4045454204372
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369010000
URSPRUNG
Pays d'origine
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
285-197
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne de protection pour 2 conducteurs
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne de protection pour 2 conducteurs, 95 mm², supports de marquage latéraux, uniquement sur rail 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
25.00 mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
95.00 mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
25.00 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95.00 mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25.00 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
95.00 mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
95.00 mm²
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
2
AAP530
nombre d'étages
1
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion à ressort de traction
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion à ressort de traction
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD774
Plaque de fermeture requise
Nein
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/285-197
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
4
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
0
ETAGEN
étages reliés à l'intérieur
Nein
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
35.00 mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
35.00 mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
E00246
Modèles CAO générés
Aperçus 3D