??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
285-199
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
sections
4 - 000 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
35 - 35 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
232 A
HOEHE
Hauteur
101.00 mm
BREITE
Largeur
125.00 mm
TIEFE
Profondeur
107.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
10
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
vert-jaune/bleu/gris
GEWICHT
Poids
1340.750 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Modèles CAO générés
Aperçus 3D