??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
7.62 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
15.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
25.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L= (Polzahl - 1) x Rastermaß + 5.08 mm + 1.5 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten