??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
15.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten