??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
13.00 mm
BREITE
szerokość
7.50 mm
TIEFE
głębokość
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Pobierz modele CAD
Previews