??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
13.00 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D