??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
237-102
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 7 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
11.00 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
9.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
GEWICHT
Peso
1.863 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Download modelli CAD
Anteprime