??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
48 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
24.20 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Modèles CAO générés
Aperçus 3D