??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
14.40 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
15.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Pobierz modele CAD
Previews