??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
787-742
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 - 12 mm
HOEHE
hauteur
150.00 mm
BREITE
largeur
110.00 mm
TIEFE
Profondeur
130.00 mm
GEWICHT
Poids
1930.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 20 A
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Modèles CAO générés
Aperçus 3D