??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
787-871
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
168.00 mm
BREITE
szerokość
76.20 mm
TIEFE
głębokość
175.50 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
masa
3975.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-05-04-03
FILENAME
Filename
787-871
Pobierz modele CAD
Previews