??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1017
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
59.00 mm
BREITE
Breite
72.00 mm
TIEFE
Tiefe
89.00 mm
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 15 V ... 28 V / 2 A
GEWICHT
Gewicht
264.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten