??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-1664
BEZEICHNUNG
Description
Elektronischer Schutzschalter
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
115.50 mm
BREITE
Width
45.00 mm
TIEFE
Depth
90.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
170.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
FILENAME
Filename
787-1664
CAD modeli indir
Previews