??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
787-1675
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
127.00 mm
BREITE
Larghezza
60.00 mm
TIEFE
Profondita
135.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
847.800 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Download modelli CAD
Anteprime