??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
787-1732
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
99.00 mm
BREITE
szerokość
70.00 mm
TIEFE
głębokość
165.00 mm
GEWICHT
masa
840.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 10 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Pobierz modele CAD
Previews