??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
787-3861/800-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Interruttore di sicurezza elettronico
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
HOEHE
Altezza
97.40 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
55.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Download modelli CAD
Anteprime