??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
788-357
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
HOEHE
Height
54.00 mm
BREITE
Width
15.00 mm
TIEFE
Depth
86.00 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
46.566 g
BEMERKUNGEN
Comment
UN: DC 24 V | IN: 17 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
下载CAD模型
预览