??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
750-304
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
65.00 mm
BREITE
Larghezza
51.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
187.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
Download modelli CAD
Anteprime