??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
750-315/300-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
65.00 mm
BREITE
Ancho
51.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
183.192 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Descarga de modelos CAD
Previews