??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
750-332
BEZEICHNUNG
Designazione
Accoppiatore fieldbus BACnet/IP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
61.50 mm
TIEFE
Profondita
64.70 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
152.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Download modelli CAD
Anteprime