??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
750-455/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
schwarz
GEWICHT
Weight
51.305 g
BEMERKUNGEN
Comment
4AI 4-20 mA S.E. / XTR
Baixar modelos em CAD
Previews