??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
750-838/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
65.00 mm
BREITE
szerokość
51.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
schwarz
GEWICHT
masa
182.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
CANopen-Controller / XTR
Pobierz modele CAD
Previews