??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
15.90 mm
BREITE
Largeur
24.60 mm
L1
Longueur
mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Modèles CAO générés
Aperçus 3D