??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
14 AWG
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
20 A
P
Número de polos
5
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Longitud1
mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Descarga de modelos CAD
Previews