??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
14 AWG
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
3
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Lunghezza_1
mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Download modelli CAD
Anteprime