??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
11.70 mm
BREITE
Ancho
19.20 mm
TIEFE
Profundidad
34.10 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
FARBTYP
Farbtyp
Descarga de modelos CAD
Previews