??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
2003-6694
AAU733
Designazione
Piastra terminale e intermedia, arancione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
HOEHE
Altezza
70.70 mm
BAE496
spessore
1.00 mm
LAENGE
Lunghezza
109.15 mm
BAA351
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
4.870 g
WERKSTOFF
Materiale isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
4055143509800
AAD931
numero di dogana
85389099990
URSPRUNG
paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2003-6694
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra terminale e intermedia
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale e intermedia, spessore 1 mm
AAB422
progettato come piastra intermedia
Si
AAM355
tipo di piastra terminale
Si
BAD581
scatto presente (S/N)
Si
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2003-6694
Download modelli CAD
Anteprime