??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
852-603
BEZEICHNUNG
Description
Industrial-Managed-Switch, metallic black
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
162.00 mm
BREITE
szerokość
50.00 mm
TIEFE
głębokość
122.00 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
885.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Pobierz modele CAD
Previews