??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
852-1505/000-001
BEZEICHNUNG
Description
Industrial-Managed-Switch, metallic black
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
162.00 mm
BREITE
Width
50.00 mm
TIEFE
Depth
120.00 mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
955.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー