??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
855-4001/100-001
BEZEICHNUNG
Description
przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 mm²
PRIMAER
Primary rated current
100 A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1 A
LEISTUNG
Rated power
0.20 VA
KLASSE
Accuracy class
1.0
HOEHE
wysokość
67.00 mm
BREITE
szerokość
49.00 mm
TIEFE
głębokość
44.50 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
412.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
Pobierz modele CAD
Previews