??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
10 mm
L1
±0.5
mm
L2
94 mm
B
16 mm
D2
Thread
M5
D3
14 mm
H1
mm
H2
43 mm
H3
8 mm
T
min.
12 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報