Position Indicator EN 954.2-B14-002.5-FN-L-SG
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Position indicators
EN 954.2
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_4/position_indicators/gn954_2/gn954_2_l.prj},{NB=Stellungsanzeiger EN 954.2-B14-002.5-FN-L-SG},{PARTNUMBER=EN 954.2-B14-002.5-FN-L-SG},{ZAHLWERK=002.5},{ANZEIGE=002.5},{STEIGUNG=2.5},{MAX=1000},{EINBAULAGENVIS=gerade, oben},{VARIATIONEN=Skala oben auf Schräge(AN), Skala oben vorn(FN), Skala unten auf Schräge(AR), Skala unten vorn(FR)},{VERS=2.000},{VER=1.000},{FARBEVIS=schwarzgrau},{AUSWAHL=orange(OR),grau(GR)},{MAT=Kunststoff},{WEIGHT=0.0470},{CTN=90318098},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 954.2-B14-002.5-FN-L-SG
EN 954.2-B14-002.5-FN-L-SG
ZAHLWERK
Counter
002.5
002.5
ANZEIGE
Indication after one spindle revolution
002.5
002.5
STEIGUNG
Corresponds to thread pitch
2.5
2.5
MAX
Max. revolutions
1000
1000
min
EINBAULAGENVIS
Front view
In the front, above
In the front, above
FARBEVIS
Color
Black-gray
Black-gray
WEIGHT
Weight
0.0470
0.0470
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
90318098
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸