??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnr
ARTICLE
Article
WITTE-HOLD DOWN COLUMN WITH SHORTENED THREAD NEWXS16
A
dia
37.200 mm
B
Breite
37.000
C
8.000
D
3.900 mm
E
4.800 mm
WEIGHT
3.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報