TAK35-M3-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tak35_36.prj},{NB=TAK35-M3-L4},{CODE=TAK35},{TYPE=Combination-With spring washer/Flat Washers-Whole tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Trivalent zinc},{PL=10.9},{M=3},{MPOOL=3,4,5,6},{L=4},{LINK=website link},{PPATH=tak35_36/assem/tak35_36_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TAK35
TAK35
TYPE
类型
组合型/带弹簧垫圈、平垫圈/全牙
MAT
材质
SCM435
SCM435
SUR
表面处理
三价锌
三价锌
PL
强度等级
10.9
10.9
M
3
4
5
6
3
4
5
6
L
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
mm
P
0.5
mm
AA
a
3.0
mm
A
5.5
mm
ATOL
A公差
0/-0.4
K
2.0
mm
KTOL
K公差
+0.15/-0.15
CG
十字槽规格
2
mm
MM
m(参考)
3.6
mm
DD
d(max)
3.3
mm
BB
B
1.1
mm
TT
t
0.7
mm
D
8
mm
TT1
t1
0.5
mm
LINK
网站链接
网站链接
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸